メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

説明

Support is limited to customers who have already adopted these products.

DC voltage stabilization circuits used in the latter part of AC/DC converters and so on. There are few external components, and creating the desired voltage is easy. In addition, noise characteristics are superior in comparison to switching power supplies.

Part NumberStatusSamplesStockRoHSPackage
UPC2405AHF-AZObsoleteN/AIn StockRoHS:EN
RoHS:JA
Package

ナレッジベース

  1. 三端子レギュレータの各用語(出力電圧・安定度・損失・雑音・突入電流など)の意味を教えて

    ... 端子レギュレータでは、品名が出力電圧を表しています。例 uPC2405AHF:uPC2400AHFシリーズで出力電圧が5Vのもの。参考資料:三端子レギ ...

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。