メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)
車載グレード、単電源、Bipolar デュアル・オペアンプ

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:SOP
Pkg. Code:
Lead Count (#):8
Pkg. Dimensions (mm):
Pitch (mm):0.65

環境及び輸出分類情報

ECCN (US)EAR99
HTS (US)8542.33.0001
Moisture Sensitivity Level (MSL)1
Pb (Lead) FreeYes

製品スペック

Assembly LocationTHAILAND
Wafer Fab LocationJAPAN
Automotive Qual.Yes
Bandwidth (MHz)0.5
CMRR (dB)70
Carrier TypeEmbossed Tape
Channels (#)2
Common Mode Input Voltage Range (V)3 - 30
Enable-
Family NameGeneral-purpose Op Amps
FunctionAutomotive Grade High Voltage Bipolar Dual Operational Amplifier
IBIAS (nA)14
IOUT (A)0.02
IS (mA)0.7
IS per Amp (mA)0.7
Input Offset Voltage Vio (Max) (mV (±))7
Input Voltage (Max) (V)30
Input Voltage (Min) (V)3
Lead CompliantYes
Lead Count (#)8
Length (mm)5.2
MOQ2500
Min Operating Temperature (°C)-40
Moisture Sensitivity Level (MSL)1
Offset Voltage (Max) (mV)7
Operating Temperature Topr (Max) (°C)85 - 85
Pb (Lead) FreeYes
Pb Free CategoryYes
Pitch (mm)0.65
Pkg. TypeSOP
Price (USD)$1.94
ProcessBipolar
Qty. per Reel (#)2500
Qualification LevelAutomotive(AEC-Q100 Compliant)
Rail-to-Rail InputNo
Rail-to-Rail OutputNo
Simulation Model AvailableSPICE
Single Supply Voltage Range (V)3 - 30
Slew Rate (V/µs)0.3
Supply Current Icc/Idd (Max) (mA)0.7
Tape & ReelYes
Temp. Range (°C)-40 to +85
Thermal ShutdownNo
Topology [Rail 1]-
VS (Max) (V)30
VS (Min) (V)3
Vcc (V)3 - 30
Width (mm)4.4

説明

μPC1251Aは単電源動作用に設計されたデュアルオペアンプです。 主な特長は、低電圧動作、V-(GND)レベルまでのコモンモード入力電圧、C級プッシュプル回路の出力段で決まるV-(GND)レベル出力、 50μA(TYP.)の定電流、低消費電流などがあります。 さらに、このアンプは正と負の両方の電源でも動作でき、さまざまなアンプ回路に使用できます。 同シリーズのオペアンプには、同じ回路構成のクワッドタイプのμPC451Aもご用意しています。