メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

特長

  • Dual chip type
  • Low on-state resistance
    RDS(on) = 56 mΩ MAX. (VGS = 10 V, ID = 2.5 A)
    RDS(on) = 72 mΩ MAX. (VGS = 4.5 V, ID = 2.5 A)
  • Low gate charge
    QG = 13.4 nC TYP. (VGS = 10 V)
  • Small and surface mount package (SOP-8)

説明

The UPA3753GR is Dual N-channel MOS Field Effect Transistors designed for switching application.

パラメータ

属性値
Qualification LevelIndustrial
Nch/PchNch
Channels (#)2
Standard Pkg. TypeSOP-8 / SOIC-8
Gate LevelLogic
VDSS (Max) (V)60
ID (A)5
RDS (ON) (Max) @10V (mohm)56
RDS (ON) (Max) @4.5V (mohm)72
Pch (W)0.85
Ciss (Typical) (pF)640
Qg typ (nC)13.4
Series NameUPA Series

パッケージオプション

Pkg. TypePkg. Dimensions (mm)Lead Count (#)Pitch (mm)
SOP5 x 4 x 1.7581.27
Part NumberStatusSamplesStockPackageBudgetary Price (USD)Lead Count (#)Carrier TypeMoisture Sensitivity Level (MSL)Pkg. Dimensions (mm)Pb (Lead) FreeCountry of AssemblyCountry of Wafer Fabrication
UPA3753GR-E1-AXActiveAvailableIn StockSOP1ku | $0.68#Embossed Tape15 x 4 x 1.75YesMALAYSIAJAPAN
UPA3753GR-E2-AXActiveN/AOut of StockSOP8#Embossed Tape15 x 4 x 1.75Yes
UPA3753GR-E1-ATObsoleteN/AOut of StockSOP8#Embossed Tape15 x 4 x 1.8Yes
UPA3753GR-E2-ATObsoleteN/AOut of StockSOP8#Embossed Tape15 x 4 x 1.8Yes
サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。