メインコンテンツに移動
Pch Power MOSFET -30V -10A 15mohm SOP-8 / SOIC-8

パッケージ情報

CADモデル: View CAD Model
Pkg. Type: SOP
Pkg. Code: pkg_10755
Lead Count (#): 8
Pkg. Dimensions (mm): 5.37 x 4.4 x 1.8
Pitch (mm): 1.27

環境及び輸出分類情報

Moisture Sensitivity Level (MSL) 1
Pb (Lead) Free Yes
ECCN (US)
HTS (US)

製品スペック

Lead Count (#) 8
Carrier Type Embossed Tape
Moisture Sensitivity Level (MSL) 1
Pkg. Dimensions (mm) 5 x 4 x 1.8
Pb (Lead) Free Yes
Application Industrial, Consumer Use
Channels (#) 1
Ciss (Typical) (pF) 1450
Function Power MOSFETs
Gate Level Logic
ID (A) -10
Id max @ 25°C (A) -10
Lead Compliant Yes
Length (mm) 5
MOQ 2500
Mounting Type Surface Mount
Nch/Pch Pch
Pch (W) 1.1
Pkg. Type SOP
Qg typ (nC) 37
Qualification Level Industrial
RDS (ON) (Max) @10V or 8V (mohm) 15
RDS (ON) (Max) @ 4V or 4.5V or 5V (m ohm) 29
Replacement Remark Display only RSSI. Available for stock shipping only
Series Name UPA Series
Standard Pkg. Type SOP-8 / SOIC-8
Tape & Reel No
Thickness (mm) 1.8
VDSS (Max) (V) -30
VGSS (V) -20
Vgs (off) (Max) (V) -2.5
Width (mm) 4

説明

スイッチング用途(モータ駆動など)、ロードスイッチ用途に適したMOSFETです。 低オン抵抗、高速スイッチング、高ロバスト性を実現します。