メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)
Pch Dual Power Mosfet -12V -4A 67Mohm 6Pinhuson2020

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:HUSON
Pkg. Code:pkg_9595
Lead Count (#):6
Pkg. Dimensions (mm):2 x 2 x 0.75
Pitch (mm):

環境及び輸出分類情報

Pb (Lead) FreeYes
Moisture Sensitivity Level (MSL)1
ECCN (US)
HTS (US)

製品スペック

Lead Count (#)6
Carrier TypeEmbossed Tape
Pb (Lead) FreeYes
ApplicationIndustrial, Consumer Use
Channels (#)2
Ciss (Typical) (pF)486
ID (A)-4
Lead CompliantYes
Length (mm)2
MOQ3000
Moisture Sensitivity Level (MSL)1
Mounting TypeSurface Mount
Nch/PchPch
Pch (W)1.5
Pkg. Dimensions (mm)2 x 2 x 0.75
Pkg. TypeHUSON
Qg typ (nC)5
Qualification LevelIndustrial
RDS (ON) (Max) @2.5V or 1.8V (mohm)92
RDS (ON) (Max) @4.5V (mohm)67
Tape & ReelNo
Thickness (mm)0.75
VDSS (Max) (V)-12
VGSS (V)-10
Vgs (off) (Max) (V)-1.1
Width (mm)2

説明

The UPA2672T1R is a Pch Dual Power Mosfet -12V -4A 67Mohm 6Pinhuson2020.