メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

特長

  • –1.8V drive available
  • Low on-state resistance
    RDS(on)1 = 67 mΩ MAX. (VGS = –4.5 V, ID = –2.0 A)
    RDS(on)2 = 92 mΩ MAX. (VGS = –2.5 V, ID = –2.0 A)
    RDS(on)3 = 159 mΩ MAX. (VGS = –1.8 V, ID = –2.0 A)
  • Built-in gate protection diode
  • Lead-free and Halogen-free

説明

The UPA2672T1R is a Pch Dual Power Mosfet -12V -4A 67Mohm 6Pinhuson2020.

適用されたフィルター