メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です
Nch Dual Power Mosfet 24V 6A 24Mohm 4-Pin Eflip-Lga

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:EFLIP(LGA)
Pkg. Code:pkg_7580
Lead Count (#):4
Pkg. Dimensions (mm):2 x 2 x 0.25
Pitch (mm):

環境及び輸出分類情報

Pb (Lead) FreeYes
Moisture Sensitivity Level (MSL)1
ECCN (US)
HTS (US)

製品スペック

Lead Count (#)4
Carrier TypeEmbossed Tape
Pb (Lead) FreeYes
ApplicationIndustrial, Consumer Use
Channels (#)2
Ciss (Typical) (pF)1330
ID (A)6
Lead CompliantYes
Length (mm)2
MOQ5000
Moisture Sensitivity Level (MSL)1
Mounting TypeSurface Mount
Nch/PchNch
Pch (W)1.3
Pkg. Dimensions (mm)2 x 2 x 0.25
Pkg. TypeEFLIP(LGA)
Qg typ (nC)22
Qualification LevelIndustrial
RDS (ON) (Max) @2.5V or 1.8V (mohm)42
RDS (ON) (Max) @4.5V (mohm)24
Tape & ReelNo
Thickness (mm)0.25
VDSS (Max) (V)24
VGSS (V)12
Vgs (off) (Max) (V)1.5
Width (mm)2

説明

The UPA2373T1P is a Nch Dual Power Mosfet 24V 6A 24Mohm 4-Pin Eflip-Lga.