メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)
デコーダー、LVDS、TTL、MIPI、画像強調、ビデオ整合性診断機能内蔵LCD ビデオプロセッサ

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:LQFP
Pkg. Code:QAC
Lead Count (#):156
Pkg. Dimensions (mm):20.0 x 14.0 x 1.40
Pitch (mm):0.4

環境及び輸出分類情報

Moisture Sensitivity Level (MSL)3
Pb (Lead) FreeYes
ECCN (US)EAR99
HTS (US)8542.39.0090
RoHS (TW8846-LA1-CE)ダウンロード

製品スペック

Lead Count (#)156
Carrier TypeTray
Moisture Sensitivity Level (MSL)3
Pb (Lead) FreeYes
Pb Free CategoryPb-Free 100% Matte Tin Plate w/Anneal-e3
Country of AssemblyTAIWAN
Country of Wafer FabricationTAIWAN
ADC Input Frequency (MHz)27
Analog RGB InputNo
CCFL/LED ControllerNo
CVBS InputYes (differential)
Color EnhancementYes
Comb Filter2D
De-Interlacer2D
Digital RGB/Y CbCr Input2 x 24-bit (up to 1080p)
Dual View OutputNo
External OSDNo
ISO 26262 (Functional Safety)QM
LVDS InputYes (2CH)
LVDS OutputYes (2CH)
Length (mm)20
MCU/MPUNo
MIPI-CSI2 inputNo
MOQ72
Memory SupportNo
OSD Colors16 Colors / 16-bit Pallette
OSD Font RAM512
OSD TypeFont / SPI bitmap
Output Resolution (Max)1080p (1920x1080)
PIPNo
Pitch (mm)0.4
Pkg. Dimensions (mm)20.0 x 14.0 x 1.40
Pkg. TypeLQFP
Price (USD)$12.28038
Qualification LevelAEC-Q100 Grade 2
S-Video InputNo
SCART InputNo
TCON OutputDigital
TTL OutputYes
Temp. Range (°C)-40 to +105°C
Thickness (mm)1.4
Touch-screen ControllerNo
Width (mm)14
YPbPr InputNo

説明

TW8846とTW8847は、多目的LCDディスプレイシステムの構築に必要な多くの機能を内蔵したLCDビデオプロセッサです。 これらの機能には、シングルエンドまたは差動コンポジットビデオ入力をサポートする高品質2DコムNTSC/PAL/SECAMビデオデコーダ、2つの独立したTTLデジタル入力インタフェース(それぞれ最大24ビット)、2つのLVDS Open LDI入力インタフェース、2つの独立した高品質なスケーラおよびデインターレーサエンジンなどが含まれています。 出力は、デュアルチャネルLVDSオープンLDIまたはTTLパネルインタフェース、TW8847では独立したMIPI-CSI2出力、 TW8846では擬似BTが含まれます。

TW8846とTW8847は、最大1080pまでの入力解像度に対応し、最大1920x1080の解像度でLCDパネルを駆動することが可能です。 映像処理機能としては、10ビットカラー処理、任意のH/Vスケーリング、パノラマ・スケーリング、画像ミラーリング、ビデオ調整・強調、モノクロストレッチ、自動コントラスト調整などを搭載しています。 TW8846とTW8847は、入力ビデオが破損しているかどうかを判断する画像診断機能を向上させました。 この多機能性と汎用性を併せ持つため、このデバイスは車載用LCD表示アプリの理想的なソリューションとなります。