メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

特長

  • PCI interfaces operate up at 33 or 66 MHz
  • 32-bit mode supported
  • 31mm x 31mm QFP
  • 17mm x 17mm BGA

説明

Provides ridging between two PCI buses operating up to 66 MHz in 32-bit mode.

Part NumberStatusSamplesStockPackageLead Count (#)Temp. GradePb (Lead) FreeCarrier Type
TSI350-66CQObsoleteN/AOut of StockPQFP208#CNoTray
TSI350-66CQYObsoleteN/AIn StockPQFP208#CYesTray
サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。