メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)
650V 150mΩ, PQFN56, SuperGaN FET

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:PQFN56
Pkg. Code:
Lead Count (#):
Pkg. Dimensions (mm):5 x 6
Pitch (mm):

環境及び輸出分類情報

Moisture Sensitivity Level (MSL)3
ECCN (US)EAR99
HTS (US)8541.29.0095
Pb (Lead) Free

製品スペック

Pkg. TypePQFN56
Carrier TypeTape & Reel
Moisture Sensitivity Level (MSL)3
Mounting TypeSurface Mount
Temp. Range (°C)-55 to +150°C
Blocking CapabilityUni-Directional Switch
Ciss (Typical) (pF)818
Coss (Typical) (pF)53
FET TypeN-Channel
Id max @ 25°C (A)16
Pkg. Dimensions (mm)5 x 6
Qg typ (nC)4.9
Qoss (nC)56
Qrr typ (nC)35
Qualification LevelStandard
RDSON (Typ) (mΩ)150
RDSON (max) (mΩ)180
Ron * Qoss (FOM)8400
V(TR)DSS max (V)800
Vds min (V)650
Vth typ (V)2.4
trr (Typical) (nS)17

説明

TP65H150BG4JSG 650V 150mΩ窒化ガリウム(GaN)FETは、ルネサスのGen IVプラットフォームを使用して構築されたノーマリオフデバイスです。 最先端の高電圧GaN HEMT技術と低電圧シリコンMOSFET技術を組み合わせ、優れた信頼性と性能を提供します。

ルネサスのGaNは、ゲート電荷の低減、クロスオーバー損失の低減、逆回復電荷の低減により、シリコンに対する効率を向上させます。

このTP65H150BG4JSGは、共通のソース・パッケージ構成の業界標準のPQFN56で提供されます。