適用されたフィルター
63製品中の63
Drag here to set row groups
Drag here to set column labels
型名
説明
ブロック図
状態
在庫
参考価格(米ドル)
サンプル
Function
Channels (#)
Configuration
RDS (ON) (Ohms)
Channel Capacitance (pF)
Vcc (V)
Iccq (µA)
TON (ns)
TOFF (ns)
Charge Injection (pC)
Drain Capacitance (pF)
Leakage (nA)
Source Cap (pf)
Lead Count (#)
Pkg. Type
Low-Voltage, Single Supply, Dual SPST, SPDT Analog Switches
1ku | $1.58
サンプル入手可能
Switch
2
2 x SPST
19
—
2.7 to 12
0.0001
25
17
5
21
0.2
8
8
SOT23
Monolithic CMOS Analog Switches
1ku | $1.94
サンプル入手可能
Switch
4
SPST
20
—
5 to 34, ±5 to ±20
0.0001
100
60
60
39
0.04
12
16
SOICN
Single 16-Channel/Differential 8-Channel, CMOS Analog Multiplexers
1ku | $8.55
サンプル入手可能
MUX
16
1 x 16:1
50
—
5 to 34, ±5 to ±20
15
150
70
40
180
0.04
8
28
SOICW
Single 16-Channel/Differential 8-Channel, CMOS Analog Multiplexers
1ku | $10.31
サンプル入手可能
MUX
16
2 x 8:1
50
—
5 to 34, ±5 to ±20
15
150
70
40
90
0.04
8
28
SOICW
Single 8-Channel/Differential 4-Channel, CMOS Analog Multiplexers
1ku | $2.88
サンプル入手可能
MUX
8
1 x 8:1
40
37
5 to 34, ±5 to ±20
160
115
105
20
37
1
3
16
CERDIP, SOICN, TSSOP
Single 8-Channel/Differential 4-Channel, CMOS Analog Multiplexers
1ku | $2.99
サンプル入手可能
MUX
8
2 x 4:1
40
25
5 to 34, ±5 to ±20
160
115
105
20
25
1
3
16
SOICN, TSSOP
Monolithic Quad SPST, CMOS Analog Switches
1ku | $2.27
サンプル入手可能
Switch
4
SPST
25
35
5 to 34, ±5 to ±20
0.0001
110
100
5
35
0.1
9
16
SOICN, TSSOP
Monolithic Quad SPST, CMOS Analog Switches
1ku | $2.45
サンプル入手可能
Switch
4
SPST
25
35
5 to 34, ±5 to ±20
0.0001
110
100
5
35
0.1
9
16
SOICN, TSSOP
Monolithic Quad SPST, CMOS Analog Switches
1ku | $2.48
サンプル入手可能
Switch
4
SPST
25
35
5 to 34, ±5 to ±20
0.0001
110
100
5
35
0.1
9
16
SOICN, TSSOP
Monolithic, Quad SPST, CMOS Analog Switches
1ku | $2.43
サンプル入手可能
Switch
4
SPST
50
16
5 to 34, ±5 to ±20
15
150
90
1
16
0.08
4
16
SOICN, TSSOP
Monolithic, Quad SPST, CMOS Analog Switches
1ku | $2.48
サンプル入手可能
Switch
4
SPST
50
16
5 to 34, ±5 to ±20
15
150
110
1
16
0.08
4
16
SOICN, TSSOP
Monolithic, Quad SPST, CMOS Analog Switches
1ku | $2.03
サンプル入手可能
Switch
4
SPST
50
16
5 to 34, ±5 to ±20
0.0001
120
110
1
16
0.08
4
16
SOICN, TSSOP
Monolithic, Quad SPST, CMOS Analog Switches
1ku | $2.05
サンプル入手可能
Switch
4
SPST
50
16
5 to 34, ±5 to ±20
0.0001
120
160
1
16
0.08
4
16
SOICN, TSSOP
Single 16 and 8, Differential 8-Channel and 4-Channel CMOS Analog MUXs with Active Overvoltage Protection
1ku | $66.96
サンプル入手可能
MUX
16
2 x 8:1
1200
—
±5 to ±18
250
300
300
4
30
0.1
10
28
SOICW
Low-Voltage, Single Supply, SPST, High Performance Analog Switches
1ku | $1.67
サンプル入手可能
Switch
1
SPST
11
—
2.4 to 12
0.0001
37
21
8
40
0.1
15
5
SOT23
Low-Voltage, Dual Supply, SPST, High Performance Analog Switches
1ku | $1.82
サンプル入手可能
Switch
1
SPST
15
—
±1.5 to ±6
0.0001
42
25
7
30
0.1
13
5
SOT23
Low-Voltage, Single and Dual Supply, Quad SPST, High Performance Analog Switches
1ku | $2.25
利用できません
Switch
4
4 x SPST
18
—
2 to 12, ±2 to ±6
0.0001
52
40
5
34
0.2
10
16
TSSOP
Low-Voltage, Single Supply, Single SPDT Analog Switch
1ku | $1.82
サンプル入手可能
Switch/MUX
2
1 x 2:1
19
—
2.7 to 12
0.0001
28
20
5
28
0.01
8
6
SOT23
全て選択
型名
Enabled
型名
説明
Enabled
説明
状態
Enabled
状態
在庫
Enabled
在庫
参考価格(米ドル)
Enabled
参考価格(米ドル)
サンプル
Enabled
サンプル
Function
Enabled
Function
Channels (#)
Enabled
Channels (#)
Configuration
Enabled
Configuration
RDS (ON) (Ohms)
Enabled
RDS (ON) (Ohms)
Channel Capacitance (pF)
Enabled
Channel Capacitance (pF)
Vcc (V)
Enabled
Vcc (V)
Iccq (µA)
Enabled
Iccq (µA)
TON (ns)
Enabled
TON (ns)
TOFF (ns)
Enabled
TOFF (ns)
Charge Injection (pC)
Enabled
Charge Injection (pC)
Drain Capacitance (pF)
Enabled
Drain Capacitance (pF)
Leakage (nA)
Enabled
Leakage (nA)
Source Cap (pf)
Enabled
Source Cap (pf)
Lead Count (#)
Enabled
Lead Count (#)
Pkg. Type
Enabled
Pkg. Type
to of
Page of
選択済の比較製品
5製品まで比較できます