メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

ルネサスの幅広いバススイッチのラインアップは、お客様のニーズに合わせたコスト効率の高い高性能ソリューションを提供します。 革新的でありながら汎用フットプリント互換の本デバイスは、低オン抵抗と高速スイッチングを特長とし、伝搬遅延、グラウンドバウンスノイズ、静的電力損失を最小限に抑えながら、シームレスな動作を実現します。 ルネサスは、マルチプレクシング/デマルチプレクシング、アナログスイッチング、レール・ツー・レールスイッチングなど、さまざまな機能に対応するバススイッチを提供しています。

共通フットプリント

共通フットプリント

標準化されたフットプリントにより設計の再利用が容易になり、デバイス間でのシームレスな置き換え(ドロップインリプレース)を可能にします。

混在電源環境に対応した設計

混在電源環境に対応した設計

異なる電源電圧のバス間でもシームレスな通信を実現し、互換性と信頼性の高い動作を確保します。

多様な構成オプション

多様な構成オプション

オクタル、ダブルデンシティ、ワイドバスなどの構成に対応し、幅広い設計要件に柔軟に対応します。

バススイッチ

バススイッチ

バススイッチIC(アナログスイッチ)は、高速・低抵抗のCMOSスイッチアレイで、信号バスと呼ばれる複数の信号を伝送するために使用されます。 ルネサスのQuickSwitch ICを含むこれらのICは、機械式リレーと同様の基本機能を持ちながら、可動部がないため性能を向上させます。 制御入力は通常、正電源と負電源の間で切り替わるデジタル信号です。

バススイッチの主要パラメータ

バススイッチの主要パラメータ

  • オン抵抗:ルネサスのバススイッチは、最小5Ωという極めて低いオン抵抗を実現しており、システムアーキテクチャ上の影響を最小限に抑えます。
  • バス幅:最大32の信号パスに対応したバススイッチICを提供しており、PCBスペースの削減と部品表(BOM)の簡素化に貢献します。
  • コア電圧:ルネサスのバススイッチは、2.5/3.3Vおよび5Vの両方のオプションを用意しており、さまざまなシステム電源構成に対応します。

サポート

記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。