メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

ルネサスの幅広いバススイッチのラインアップは、お客様のニーズに合わせたコスト効率の高い高性能ソリューションを提供します。 革新的でありながら汎用フットプリント互換の本デバイスは、低オン抵抗と高速スイッチングを特長とし、伝搬遅延、グラウンドバウンスノイズ、静的電力損失を最小限に抑えながら、シームレスな動作を実現します。 ルネサスは、マルチプレクシング/デマルチプレクシング、アナログスイッチング、レール・ツー・レールスイッチングなど、さまざまな機能に対応するバスマルチプレクサを提供しています。また、正電源から負電源までの電源レール電圧に対応した製品も用意しています。

共通フットプリント

共通フットプリント

標準化されたフットプリントにより設計の再利用が容易になり、デバイス間でのシームレスなドロップイン置換が可能です。

混在電源環境に対応した設計

混在電源環境に対応した設計

異なる電源電圧および信号電圧を持つアナログ/デジタルバス間でもシームレスな通信を実現し、信頼性の高い動作を確保します。

多様な構成オプション

多様な構成オプション

シングルSPDTからオクタルSPDT、16:1構成まで対応し、幅広い設計要件に柔軟に対応します。

マルチプレクサ/デマルチプレクサ

マルチプレクサ/デマルチプレクサ

アナログ・マルチプレクサ ( MUX、またはデータセレクタ )は、複数の入力信号から1つを選択し、単一の出力または伝送ラインに接続します。 マルチプレクサは、複数の信号を時間的に切り替えて1本のラインで共有できるようにすることで、必要な伝送ライン数を削減します。 デマルチプレクサは1つの入力信号を受け取り、異なるタイミングで複数の出力へ切り替えます。

記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。