幅広い信号電圧範囲と多彩なスイッチ構成に対応
これらのアナログスイッチ/マルチプレクサ製品は、オーディオ・ビデオ信号の切り替え、試験・計測機器、医療機器におけるデータ収集、高信頼性システム、サンプル・ホールド回路、通信システムなど、幅広い用途で卓越した性能を提供します。 電源電圧は1.1Vから最大44Vまで、信号電圧は最大70Vp-pまでサポートし、多彩な製品構成によってこれらの要求に応えます。また、一部の製品にはUSB Type-C経由のアナログオーディオ切り替えを実現する機能など、付加機能も備わっています。
リソース
カタログ