メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です
DDR 13-Bit to 26-Bit Registered Buffer

パッケージ情報

Pkg. Type:VFQFPN
Pkg. Code:NLG56
Lead Count (#):56
Pkg. Dimensions (mm):8.0 x 8.0 x 0.85
Pitch (mm):0.5

環境及び輸出分類情報

Pb (Lead) FreeYes
Moisture Sensitivity Level (MSL)3
ECCN (US)
HTS (US)

製品スペック

Pkg. TypeVFQFPN
Lead Count (#)56
Pb (Lead) FreeYes
Carrier TypeReel
Length (mm)8
MOQ1000
Moisture Sensitivity Level (MSL)3
Package Area (mm²)64
Pb Free Categorye3 Sn
Pitch (mm)0.5
Pkg. Dimensions (mm)8.0 x 8.0 x 0.85
Qty. per Carrier (#)0
Qty. per Reel (#)3000
Reel Size (in)13
Requires Terms and ConditionsDoes not require acceptance of Terms and Conditions
Tape & ReelYes
Temp. Range (°C)0 to 70°C
Thickness (mm)0.85
Width (mm)8

説明

Not recommended for new designs