メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)
DDR5メモリモジュール用SPD HUB

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:DFN
Pkg. Code:NCG8
Lead Count (#):8
Pkg. Dimensions (mm):2.0 x 3.0 x 0.75
Pitch (mm):0.5

環境及び輸出分類情報

Moisture Sensitivity Level (MSL)1
Pb (Lead) FreeYes
RoHS (SPD5118-Y1B000NCG8)英語日本語
ECCN (US)
HTS (US)

製品スペック

Lead Count (#)8
Carrier TypeReel
Moisture Sensitivity Level (MSL)1
Pb (Lead) FreeYes
Pb Free Categorye3 Sn
Temp. Range (°C)0 to 70°C
Application SystemServer and Client
Comm. InterfaceI2C, I3C
FunctionSPD Hub for DDR5 Memory Modules
Input Voltage Range (V)3 - 3.6
Lead CompliantNo
Length (mm)2
MOQ2500
Pitch (mm)0.5
Pkg. Dimensions (mm)2.0 x 3.0 x 0.75
Pkg. TypeDFN
Product TypeSPD Hub
Qty. per Carrier (#)0
Qty. per Reel (#)2500
Reel Size (in)7
Tape & ReelYes
Thickness (mm)0.75
Width (mm)3

説明

SPD5 Hubファミリ(SPD5118)は、メモリモジュール用途に使用されるハブ機能(SPD5 Hub)および温度センサ(オプション)内蔵のDDR5直列プレゼンス検出(SPD)EPPROMデバイスです。ハブ機能により、ローカルバスをマスターホストバスから分離することができます。 SPD5 Hubファミリのデバイスは、1024バイトの不揮発性メモリ(EEPROM)を、1ブロックあたり64バイトの16ブロックとして配置しています。 各ブロックは、オプションでソフトウェアコマンドによる書き込み保護が可能です。