適用されたフィルター
108製品中の108
Drag here to set row groups
Drag here to set column labels
型名
説明
ブロック図
状態
在庫
サンプル
カテゴリ
Rating
Temp. Range (°C)
TID HDR (krad(Si))
TID LDR (krad(Si))
DSEE (MeV·cm2/mg)
Flow
Qualification Level
Die Sale Availability?
PROTO Availability?
Pkg. Type
Lead Count (#)
耐放射線3AソースおよびシンクDDRターミネータ/バッファリファレンス付きLDO
サンプル入手可能
Space
-55 to +125°C
—
75
86
RH Hermetic
Class Ve, EM
Yes
Yes
CFP, DIE
18
PMBusを用いた耐放射線単相または二相PWMコントローラ
サンプル入手可能
Space
-55 to +125°C
—
75
86
RH Hermetic
Class Ve, EM
Yes
Yes
CFP, DIE
24
電源IC用の耐放射線性4出力可変クロックファンアウト
サンプル入手可能
Space
-55 to +125°C
—
75
86
RH Hermetic
Class Ve
Yes
Yes
CQFP
48
耐放射線性 DDRのVTTに最適な3Aソースおよびシンク可能なLDO、バッファリファレンス付き
サンプル入手可能
Space
-55 to +125°C
—
30, 50
46
RT Plastic
Radiation Tolerant Plastic
No
No
TQFP-EP
48
Rad Tolerant省スペース3A POLレギュレータ
サンプル入手可能
Space
-55 to +125
—
30, 50
46
RT Plastic
Radiation Tolerant Plastic
No
No
TSSOP-EP
28
耐放射線Rad Hard超低ノイズ1A LDO
サンプル入手可能
Space
-55 to +125°C
—
75
86
RH Hermetic
Class V, EM
Yes
Yes
CFP, DIE
10
同期整流を備えた耐放射線ダブルエンドPWMコントローラ
サンプル入手可能
Space
-55 to +125°C
—
30, 50
43
RT Plastic
Radiation Tolerant Plastic
No
No
TQFP-EP
64
耐放射線性30V、低ノイズ、低ドロップアウト、リニアレギュレータ
サンプル入手可能
Space
-55 to +125°C
—
30, 50
43
RT Plastic
Radiation Tolerant Plastic
No
No
TSSOP-EP
16
Radiation Tolerant Quad Adjustable Clock Fanout for Power Management ICs
サンプル入手可能
Space
-55 to +125°C
—
30, 50
46
RT Plastic
Radiation Tolerant Plastic
No
No
TQFP-EP
48
耐放射線強化12VハーフブリッジGaN FETドライバ
利用できません
Space
-55 to +125°C
—
75
86
RH Plastic
PEMS
No
No
QFN
20
Rad Hard 1/2 フェーズ電流モードPWMコントローラ
利用できません
Space
-55 to +125°C
—
75
86
RH Plastic
Class Pe
Yes
Yes
SOICW
24
Radiation Hardened 18V, 1A Point-of-Load Regulator
サンプル入手可能
Space
-55 to +125°C
—
75
86, 86.4
RH Hermetic
Class Ve, EM
Yes
Yes
CFP, DIE
10
Radiation Tolerant Single/Dual-Phase Current Mode PWM Controller
サンプル入手可能
Space
-40 to +125°C
—
30, 50
43
RT Plastic
Radiation Tolerant Plastic
No
No
SOICW
24
Radiation Tolerant 12V Half-Bridge GaN FET Driver
サンプル入手可能
Space
-40 to +125°C, -40 to +85°C, -55 to +125°C
—
30, 50
43
RT Plastic
Radiation Tolerant Plastic
No
No
QFN
20
Radiation Hardened 12V Half-Bridge GaN FET Driver
サンプル入手可能
Space
-55 to +125°C
—
75
86
RH Hermetic
Class Ve, EM
Yes
Yes
CLCC, DIE
16
Rad-Hard, 5.0V/3.3V Microprocessor Supervisory Circuits
サンプル入手可能
Space
-55 to +125°C
0
50
86
RH Hermetic
Class V, EM
Yes
Yes
CFP, DIE
8
Rad-Hard, 5.0V/3.3V Microprocessor Supervisory Circuits
サンプル入手可能
Space
-55 to +125°C
0
50
86
RH Hermetic
Class V, EM
Yes
Yes
CFP, DIE
8
Rad-Hard, 5.0V/3.3V Microprocessor Supervisory Circuits
サンプル入手可能
Space
-55 to +125°C
0
50
86
RH Hermetic
Class V, EM
Yes
Yes
CFP, DIE
8
全て選択
型名
Enabled
型名
説明
Enabled
説明
状態
Enabled
状態
在庫
Enabled
在庫
サンプル
Enabled
サンプル
カテゴリ
Enabled
カテゴリ
Rating
Enabled
Rating
Temp. Range (°C)
Enabled
Temp. Range (°C)
TID HDR (krad(Si))
Enabled
TID HDR (krad(Si))
TID LDR (krad(Si))
Enabled
TID LDR (krad(Si))
DSEE (MeV·cm2/mg)
Enabled
DSEE (MeV·cm2/mg)
Flow
Enabled
Flow
Qualification Level
Enabled
Qualification Level
Die Sale Availability?
Enabled
Die Sale Availability?
PROTO Availability?
Enabled
PROTO Availability?
Pkg. Type
Enabled
Pkg. Type
Lead Count (#)
Enabled
Lead Count (#)
to of
Page of
選択済の比較製品
5製品まで比較できます