メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

ルネサスの高信頼性電源監視ICは、宇宙および高信頼性アプリケーションにおいて、安定した動作を確保するための重要な電圧監視およびシステムリセット機能を提供します。 これらのデバイスは電源ラインの状態を常時監視し、低電圧や過電圧を検出してシステム障害を防止します。 放射線耐性と長期安定性を考慮して設計されており、電源の健全性を維持し、故障検出、システムリセット、安全な電源シーケンスを実現。ミッションクリティカルなアプリケーションに最適です。

ルネサスは、QML-V、QML-V相当、QML-P、QML-P相当、RTプラスチックなどの多くのスクリーニングフローに対応した製品を提供しています。 どのフローが適用されるかは、製品のデータシートをご参照ください。

高精度電圧監視

高精度電圧監視

電源ラインの状態を常時監視し、低電圧や過電圧を検出して、システムの安定動作を確保します。

インテリジェントシステム制御

インテリジェントシステム制御

故障検出、システムリセット、電源シーケンス機能により、宇宙用途のミッションクリティカルな信頼性を向上します。

宇宙向けの設計

宇宙向けの設計

宇宙用途向けに設計されたこれらの電源監視ICは、SEEおよびTIDの影響を抑え、追加設計なしでミッションクリティカルな信頼性を実現します。