メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

ルネサスの高信頼性ソースドライバは、宇宙および高信頼性アプリケーション向けに精密で信頼性の高い負荷制御を実現します。 これらのドライバは、リレー、LED、その他の電源管理コンポーネントなど、さまざまな負荷に効率的に電流を供給し、シームレスなシステム統合を可能にします。 放射線耐性と高信頼性の性能に優れた設計により、苛酷な環境でも安定した動作を実現し、ミッションクリティカルな電源および信号制御アプリケーションに最適です。

ルネサスは、QML-V、QML-V相当、QML-P、QML-P相当、RTプラスチックなどの多くのスクリーニングフローに対応した製品を提供しています。 どのフローが適用されるかは、製品のデータシートをご参照ください。

信頼性の高い負荷制御

信頼性の高い負荷制御

リレー、LED、その他のシステム負荷への効率的な電流供給により、ミッションクリティカルなアプリケーションにおいて精密で信頼性の高い動作を実現します。

高度な駆動能力

高度な駆動能力

高速スイッチングと設定可能な駆動強度により、複雑な宇宙システムへの最適化された性能と統合を実現します。

宇宙向けの設計

宇宙向けの設計

宇宙用途向けに設計されたこれらのソースドライバは、SEEおよびTIDの影響を抑え、追加設計なしでミッションクリティカルな信頼性を実現します。