メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

ルネサスの高信頼性保護スイッチは、宇宙用VPX電源アーキテクチャをサポートするよう設計されており、冗長電源分配やフォールトトレラントな電源選択を可能にします。 ソフトスタート、逆電流保護、デジタル制御により、これらのスイッチは意図しない電流の逆流を防ぎつつ、シームレスな電源管理を実現します。 入出力保護を統合することで、シングルポイント故障を防止し、異常を起こした電源レールを他のシステム負荷に影響を与えずに分離可能にします。これにより、ミッションクリティカルな宇宙用途におけるシステム全体の信頼性が向上します。

ルネサスは、QML-V、QML-V相当、QML-P、QML-P相当、RTプラスチックなどの多くのスクリーニングフローに対応した製品を提供しています。 どのフローが適用されるかは、製品のデータシートをご参照ください。

シームレスな電源制御

シームレスな電源制御

冗長配電と故障耐性のある電源選択により、苛酷な環境でも安定したシステム運用が可能です。

システム保護機能の強化

システム保護機能の強化

故障隔離、システム監視、制御された電力スイッチングを含むインテリジェントな電力管理により、宇宙用VPXアーキテクチャの信頼性と耐障害性を向上します。

宇宙向けの設計

宇宙向けの設計

宇宙用途向けに設計されたこれらの保護スイッチは、SEEおよびTIDの影響を抑え、追加設計なしでミッションクリティカルな信頼性を実現します。