メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

ルネサスの高信頼性電源タイミングデバイスは、スイッチングコントローラを正確に同期させ、マルチフェーズ電源設計を最適化し、入力コンデンサへの負荷を低減します。 高精度な発振器制御と位相調整機能により、これらのデバイスはスイッチング周波数を安定させ、電源からの同時電流引き込みを防ぎつつ、リップル電流の要求を最小化します。 高信頼性の宇宙用途向けに設計されており、電源システムの効率、安定性、EMI性能を向上させます。

ルネサスは、QML-V、QML-V相当、QML-P、QML-P相当、RTプラスチックなどの多くのスクリーニングフローに対応した製品を提供しています。 どのフローが適用されるかは、製品のデータシートをご参照ください。

正確な同期

正確な同期

高精度の発振器と位相制御により、マルチフェーズ電源システムにおけるスイッチングレギュレータのシームレスな周波数同期を実現します。

最適化された電力分配

最適化された電力分配

位相オフセットはリップル電流を低減し、入力コンデンサへの負荷を軽減するとともに、電力システム全体の効率を向上させます。

宇宙向けの設計

宇宙向けの設計

宇宙用途向けに設計された電源タイミングデバイスは、SEEおよびTIDの影響を抑え、追加設計なしでミッションクリティカルな信頼性を実現します。