メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

ルネサスの高信頼性電源シーケンサは、電源の立ち上げ/立ち下げシーケンスを正確に制御し、宇宙や高信頼性アプリケーションで信頼性の高いシステム動作を実現します。 これらのシーケンサは突入電流を防ぎ、電源レールの正しい立ち上げ順序を確保し、システムの状態を監視することで、不適切な電源シーケンスから電子機器を保護します。 放射線耐性設計と柔軟な構成オプションにより、複雑な電源アーキテクチャを簡素化しつつ、システムの堅牢性を向上させます。

ルネサスは、QML-V、QML-V相当、QML-P、QML-P相当、RTプラスチックなどの多くのスクリーニングフローに対応した製品を提供しています。 どのフローが適用されるかは、製品のデータシートをご参照ください。

精密な電源シーケンス

精密な電源シーケンス

正確な電源の立ち上げ/立ち下げタイミング制御により、突入電流を防ぎ、複雑なシステムにおける電源レールの正しい立ち上げを実現します。

システムの状態監視

システムの状態監視

電源レールの状態を常時監視することで、異常検出や安全なシステムリセットを可能にし、システム全体の信頼性を向上させます。

宇宙向けの設計

宇宙向けの設計

宇宙用途向けに設計されたシーケンサは、SEEおよびTIDの影響を抑え、追加設計なしでミッションクリティカルな信頼性を実現します。