メインコンテンツに移動

概要

説明

ISL71441SLHは、耐放射線強化を施したPWM入力12VハーフブリッジGaN FETドライバであり、DC/DCスイッチング・レギュレータ用の低いRDS(ON)ガリウムナイトライド(GaN)FETを駆動します。統合されたプログラマブルGaNFETゲートドライブ電圧、ハイサイドのブートストラップスイッチ、および強力なゲートドライブ電流により、小型で堅牢なGaN FETハーフブリッジドライバを実現します。

ISL71441SLHは、ISL73847SLHデュアルフェーズPWM降圧コントローラののGaN FETドライバとして使用でき、最新の低電圧・大電流FPGAやDSPデジタルコア電源などに対応する高効率のポイントオブロード(POL)レギュレータを構成することができます。

特長

  • ルネサス認定耐放射線プラスチック製品およびQCIフロー(R34ZZ0006EU)
    • すべてのスクリーニングおよびQCIはSAE AS6294/1に準拠
  • 最大20Vのブートストラップ電圧ハーフブリッジドライバ
  • プログラム可能なゲートドライブ電圧:4.5V~5.5V
  • 単一の3レベルPWM入力制御
  • 個別のソースドライバとシンクドライバの出力
  • ハイサイドピークドライブ:2Aソース、4Aシンク
  • ローサイドピークドライブ:4Aソース、8Aシンク
  • ハイサイドおよびローサイドのプログラム可能なデッドタイム
  • 高度にマッチの高速伝搬遅延:29ns
  • 完全な軍用温度での運用:TA = -55℃~125℃の周囲温度範囲
  • 20Ldプラスチック 5x5mm QFNパッケージ
  • TID Rad Hard Assurance(RHA)試験
    • LDR (0.01rad(Si)/s): 75krad(Si)
  • SEE特性評価
    • LET = 86MeV•cm2/mgの条件下では、VDD = 20V、PHS = 13.5V、PVCC = 6.5V、AVCC = 6.3VでDSEEなし
    • LET = 86MeV•cm2/mgの条件下では、SEFI <10µm2
  • LET = 86MeV•cm2/mgの条件下では、ハーフブリッジのシュートスルーなし

製品比較

アプリケーション

ドキュメント

分類 タイトル 日時
データシート PDF 1.43 MB
その他資料
レポート PDF 5.95 MB
レポート PDF 567 KB
技術概要 PDF 229 KB
アプリケーションノート PDF 224 KB
6件

設計・開発

ソフトウェア/ツール

ソフトウェアダウンロード

分類 タイトル 日時
ソフトウェア/ツール-その他 XLSX 306 KB
ソフトウェア/ツール-その他 XLSX 338 KB
ソフトウェア/ツール-その他 XLSX 742 KB
3件

ボード&キット

モデル

ECADモデル

SamacSysの回路図シンボル、PCBフットプリント、および3D CADモデルは、製品オプションテーブルのCADモデルリンクをクリックすることで参照できます。シンボルまたはモデルが対応していない場合は、SamacSysに直接リクエスト可能です。

Diagram of ECAD Models

モデル

分類 タイトル 日時
モデル-iSim WXSCH 260 KB
1件

製品選択

適用されたフィルター

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
FAQを参照

よくあるご質問

一般的な質問や回答を集約しているナレッジベースをご覧ください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。