メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

ルネサスの高信頼性メモリソリューションは、ミッションクリティカルな宇宙および航空宇宙アプリケーション向けに、放射線耐性と高信頼性を備えたストレージを提供します。 当社の幅広いCMOS RAMおよびPROM製品は、256x4から8Kx8までのオプションを提供し、不揮発性ストレージと高速非同期スタティックRAMを活用し、リアルタイムデータ処理をサポートしています。 放射線被ばくや過酷な環境条件に対応可能なメモリデバイスは、宇宙船や人工衛星などの高信頼性システムにおいて、データの完全性と信頼性の高い動作を実現します。

ルネサスは、QML-V、QML-V相当、QML-P、QML-P相当、およびRTプラスチックなどのさまざまなスクリーニングフローに対応する製品を提供しています。 適用されるスクリーニングフローについては、各製品のデータシートをご確認ください。

幅広い用途に対応するメモリ製品

幅広い用途に対応するメモリ製品

CMOS RAMおよびPROMソリューションはさまざまな構成により、ミッションクリティカルシステムでの不揮発性ストレージと高速アクセスメモリを提供します。

性能と長期供給

性能と長期供給

堅牢なCMOS技術を採用したメモリデバイスは、高信頼性アプリケーション向けにデータ完全性を守り、信頼性の高い動作と長期的な安定性を保証します。

信頼性を重視した設計

信頼性を重視した設計

高信頼性アプリケーション向けの厳しい要求に対応するように設計されたこれらのメモリデバイスは、過酷な動作環境でも安定した性能を発揮します。