概要
ルネサスの耐放射線強化デジタル・アナログコンバータ(DAC)は、ミッションクリティカルなアプリケーションの厳しい要件を満たすように設計されています。 高度なデジタル・アナログ変換機能を備えた当社のDACは、ノイズと歪みを最小限に抑えたアナログ出力を実現します。 これらの高信頼性ソリューションは、正確なデータ表現に不可欠な高解像度と卓越した信号忠実度を提供します。
ルネサスは、QML-V、QML-V相当、QML-P、QML-P相当、RTプラスチックなどの多くのスクリーニングフローに対応した製品を提供しています。 どのフローが適用されるかは、製品のデータシートをご参照ください。
高精度変換
低い積分非直線性(INL)と高分解能を備えた正確でシンプルなデジタル・アナログ変換は、安定し、予測可能な出力信号を保証します。
高速性能
高速修正時間と低遅延により、信号の迅速な更新が可能になり、波形合成やリアルタイム信号再構成などの高周波アプリケーションをサポートします。
高信頼性設計
長期安定性を目指して設計されたこれらのDACは、低電力損失、統合電圧リファレンス、放射線耐性を特長としています。過酷な環境での信頼性の高い動作が可能です。