概要
ルネサスの耐放射線強化アナログ・デジタルコンバータ(ADC)は、電離放射線環境下でも優れた性能を発揮します。 これらのADCは、最先端技術と厳格な試験プロトコルに基づいて設計されており、苛酷な環境下でも正確なデータ取得と信号処理を実現します。 ルネサスの高信頼性ADC製品ラインアップは、高分解能、ダイナミックレンジ、高集積度により、テレメトリやコマンドデータ処理システムに最適です。
ルネサスは、QML-V、QML-V相当、QML-P、QML-P相当、RTプラスチックなどの多くのスクリーニングフローに対応した製品を提供しています。 適用されるスクリーニングフローの詳細については、各製品のデータシートをご確認ください。
高精度変換
マルチプレクサ、バッファ付き入力、プログラマブルゲインアンプ(PGA)などの統合機能は、ソリューションサイズを最小化し、直感的な設計を容易にします。
高速性能
高分解能(14ビット以上)コンバータは、優れたENOB、INL、DNL、オフセット性能を実現し、重要なシステムにおいて正確な信号精度を維持します。
宇宙用途向け設計
宇宙用途向けに一から設計されたコンバータは、SEEおよびTIDの影響を抑え、追加設計なしでミッションクリティカルな信頼性を実現します。