メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

高信頼性マルチプレクサ

高信頼性マルチプレクサは、ミッションクリティカルな宇宙および高信頼性アプリケーション向けに、信頼性の高い正確な信号ルーティングを提供します。 低リーク、低オン抵抗のアナログスイッチング設計により、マルチプレクサは、幅広い動作条件でも高い信号整合性を確保します。 放射線環境にも耐える設計で、堅牢な性能と最小限のクロストークを実現。センサー信号選択、テレメトリ、その他宇宙向け高精度アナログ用途に最適です。

ルネサスは、QML-V、QML-V相当、QML-P、QML-P相当、RTプラスチックなどの多くのスクリーニングフローに対応した製品を提供しています。 適用されるスクリーニングフローの詳細については、各製品のデータシートをご確認ください。

コールドスペア対応

コールドスペア対応

多様なアプリケーションニーズに対応するため、主要なパラメータごとに最適化されたオペアンプを数多くラインアップしています。

優れた安定性

優れた安定性

低オフセット電圧、低消費電流などの主要性能は、放射線環境下でも維持されます。

宇宙用途向けの設計

宇宙用途向けの設計

宇宙アプリケーション用に一から設計されたルネサスのオペアンプは、SEEとTIDの放射線影響を低減し、追加の設計負荷をかけることなく、ミッションクリティカルな信頼性を確保します。