メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

高信頼性コンパレータ

ルネサスの耐放射線強化型電圧コンパレータのファミリは、高信頼性アプリケーション向けに特別に設計されており、放射線環境において優れた性能を発揮し、宇宙システム向けに必要な長期的な耐久性と安定性能を実現します。 これらの製品は、苛酷な環境下でも高精度の安定した比較動作を実現し、重要なシステムにおける信頼性の高い動作を確保します。 これらの電圧コンパレータは、低オフセット電圧と高速動作を実現し、精度と信頼性が最優先されるアプリケーションに最適です。

ルネサスは、QML-V、QML-V相当、QML-P、QML-P相当、RTプラスチックなどの多くのスクリーニングフローに対応した製品を提供しています。 適用されるスクリーニングフローの詳細については、各製品のデータシートをご確認ください。

高速性能

高速性能

最短160nsの応答時間により、高速な電圧比較を実現し、高周波およびタイミングを重視するアプリケーションに最適です。

高精度な電圧検出

高精度な電圧検出

低入力オフセット電圧とバイアス電流を特長とし、正確な電圧レベル検出を実現し、信号処理システムの信頼性を高めます。

宇宙用途向け設計

宇宙用途向け設計

宇宙用途向けに一から設計されており、SEEとTIDの影響を低減することで、追加の設計負荷なくミッションクリティカルな信頼性を確保します。