メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です
PWM低電圧Hブリッジドライバ

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:STQFN
Pkg. Code:
Lead Count (#):20
Pkg. Dimensions (mm):2.0 x 3.0 x 0.55
Pitch (mm):

環境及び輸出分類情報

ECCN (US)EAR99
HTS (US)8542.39.0090
Pb (Lead) FreeYes
Moisture Sensitivity Level (MSL)

製品スペック

Pkg. TypeSTQFN
Package Area (mm²)6
Pkg. Dimensions (mm)2.0 x 3.0 x 0.55
Qualification LevelIndustrial
Temp. Range (°C)-40 to +85°C
VS (Min) (V)3
Country of AssemblyTAIWAN
Country of Wafer FabricationTAIWAN
Carrier TypeTape & Reel
Control ModeIN-IN
InterfaceHardware (GPIO)
Key Features3A RMS per two full bridge connected in parallel, Undervoltage lockout, Thermal shutdown, Overcurrent protection
Lead Count (#)20
Pb (Lead) FreeYes
Peak Output Current IPK (A)4
RDS(ON) (HS + LS) (mΩ)352
Sleep/Reset Mode Current (µA)26
TopologyPush-Pull
VS (Max) (V)13.2

説明

このSLG7MD47668は、低電圧およびバッテリ駆動のモータ制御アプリケーション向けに設計された、コンパクトで効率的な統合ソリューションです。 サイズと電力効率が重要な小型デバイスに最適で、ドライバFETとFET制御回路を統合して、モータドライバシステムの部品点数を削減します。 正確な制御のためのパルス幅変調(PWM)インターフェースと、エネルギー消費を最小限に抑える低電力スリープモードを備えたこのSLG7MD47668は、信頼性の高い性能を提供します。 主な保護機能には、低電圧ロックアウト、過電流保護、サーマルシャットダウンなどがあり、要求の厳しいアプリケーションでの安全かつ効率的な動作を保証します。