メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

特長

  • Optimized for high-current point-of-load applications
  • Power supply: 2.5 V ≤ VDD ≤ 5.5 V
  • Input voltage range: 1.0 V ≤ VD ≤ VDD
  • 16 mΩ RDSON while supporting 4.5 A
  • Output voltage slew-rate control by external capacitor
  • Over-temperature protection
  • Channel 1 output discharge circuitry

説明

The SLG59M1612V is designed for load switching applications. The part comes with two 4.5 A rated MOSFETs switched on by two ON control pins. Each MOSFETs turn on time is independently adjusted by an external capacitor. One channel discharge is active when both ON signals are inactive.

アプリケーション

  • Ideal for switching ON and OFF S0 +5.0 and 3.3 V power rails with associated support circuitry discharges
  • Ideal for switching ON and OFF power rails 5.5 V or less
  • Can use either channel up to 4.5 A with combined maximum current of 8.5 A
  • Maximum load capacitance of 1000 μF for each Channel Source terminal
Part NumberStatusSamplesStockPackageLead Count (#)Carrier TypeMoisture Sensitivity Level (MSL)Pb (Lead) Free
SLG59M1612VObsoleteN/AOut of StockPackageTape & Reel1Yes
SLG59M1612VTRObsoleteN/AOut of StockPackage14#
サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。