メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)
22V、50mΩ、3A プログラマブル過電圧保護(OVP)、アナログ電流モニター出力、逆電流防止機能付きロードスイッチ

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:STQFN-18
Pkg. Code:
Lead Count (#):18
Pkg. Dimensions (mm):1.6 x 3.0 mm
Pitch (mm):

環境及び輸出分類情報

ECCN (US)EAR99
HTS (US)8542.39.0090
Pb (Lead) Free
Moisture Sensitivity Level (MSL)

製品スペック

Lead Count (#)18
Temp. Range (°C)-40 to +85°C
Current Monitor OutputYes
Discharge CircuitNo
EnableActive High
FET Pass Device TypeSingle N-Channel
IDS (A)3
IDS Channel 1 (A)3
Input Quiescent Current Channel 1, max (µA)600
Input Quiescent Current Channel 1, typ (µA)500
Input Quiescent Current when OFF Channel 1, max (µA)3
Input Quiescent Current when OFF Channel 1, typ (µA)1
Internal TVS Surge ProtectionNo
Output Discharge CircuitNo
Output Voltage Slew Rate set byCapacitor
Over Current Protection (OCP)Adjustable
Over Current Protection Setting Range Channel 11 - 3
Over Temperature Protection (OTP)Yes
Over Voltage ProtectionYes
Over Сurrent Protection Setting Range (A)1 - 3
Parametric CategoryLoad Switches
Pkg. Dimensions (mm)1.6 x 3.0 mm
Pkg. TypeSTQFN-18
Power Good (PG), FAULT indicatorFAULT
Power Monitor OutputNo
Protection FeaturesRCB, CL, TSD
RDSON (Typ) (mΩ)50
RDSON (Typ) Channel 1 (mΩ)50
Reverse current blockingYes
Reverse voltage detectionNo
Short Circuit ProtectionYes
Undervoltage ProtectionYes
VIN Channel 1 max. (V)22
VIN Channel 1 min. (V)4.5
VIN Range (V)4.5 - 22
VIN Range Channel 1 (V)4.5 - 22
VIN max. (V)V22
VIN min. (V)V4.5
VOUT Discharge CircuitNo
VOUT Slew-rate ControlCapacitor

説明

SLG59H1005Vは、最大3Aまでの4.5~22Vのすべての電源レール用に設計された、バックツーバック逆電流遮断を備えた高性能、セルフパワード50mΩ NMOS負荷スイッチです。 独自のMOSFET設計により、SLG59H1005Vは広い入力電圧範囲にわたって安定した50 mΩ RDSONを実現しました。 また、新しいFET設計と銅ピラー配線の組み合わせにより、大電流駆動に適した低熱抵抗を実現しています。 SLG59H1005Vは、-40℃~85℃で動作するように設計されており、低熱抵抗でRoHS準拠の1.6mm x 3.0mmのSTQFNパッケージで提供されます。