メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です
パワーGreenPAKプログラマブルミックスド・シグナルマトリックス、VDD Range: 2.8-5.0V、6 GPIOs、I2C、PMIC with High PSRR、Low Noise Multi-Output LDOs、and Integrated Load Switches (8 Сhannels)

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:WLCSP
Pkg. Code:
Lead Count (#):25
Pkg. Dimensions (mm):1.992 x 1.992 x 0.440
Pitch (mm):0.35

環境及び輸出分類情報

Moisture Sensitivity Level (MSL)1
ECCN (US)EAR99
HTS (US)8542.39.0090
Pb (Lead) FreeYes

製品スペック

Pkg. TypeWLCSP
Lead Count (#)25
Carrier TypeTape & Reel
Moisture Sensitivity Level (MSL)1
Temp. Range (°C)-40 to +85°C
Country of AssemblySINGAPORE, TAIWAN
Country of Wafer FabricationTAIWAN
Additional FeaturesSupported in Go Configure™ Software Hub
Battery InterfaceNo
Bus Voltage (Max) (V)1.8
CNT/DLY (Max) (#)4
Comm. InterfaceI2C
D Flip-flops (DFFs) (#)8
Function8-ch PMIC
GPIOs (#)6
Input Voltage (Max) (V)5
Input Voltage (Min) (V)0.8
Input Voltage Range (V)0.5 - 5
Integrated Battery ChargerNo
Integrated step-down DC/DC Converter Channels (#)0
InterfaceI2C
LDOs8
LUTs (Max) (#)8
Linear OutputYes
Memory TypeOTP
Noise (10Hz to 100kHz) (μVrms)100
Nominal VDD2.8 - 5
Oscillator TypeInternal Oscillator (8 MHz)
Output Current 1 (Max) (A)1.3
Output Current Max (A)1.3
Output Voltage (Max) (V)3.75
Output Voltage (Min) (V)0.5
Outputs (#)8
PSRR (db)83
Parametric CategoryMulti-Channel Power Management ICs (PMICs)
Pb (Lead) FreeYes
Pitch (mm)0.35
Pkg. Dimensions (mm)1.992 x 1.992 x 0.440
Price (USD)$1.3594
Qualification LevelStandard
Quiescent Current14
Special Features8x LDO (3x HV 500mA; 2x HC 500mA; 3x LV 1300mA), 5x Load Switch
Step-up DC/DC converter Channels (#)0
Temperature Sensor (ch) (#)1
Total step-down DC/DC converter channels (#)0
USB-Power ManagementNo
VDD2 (V)1.2 - 5
VIN Range (V)0.8 - 5

説明

SLG51002は、小型でカスタマイズ可能な低ドロップアウト・レギュレータを8個搭載し、高性能カメラモジュール、その他の小型マルチレールアプリケーション向けに設計されています。

メリット

  • 高性能LDOを内蔵したGreenPAK™のコスト効率に優れたNVMプログラマブルデバイスは、部品点数、基板面積、消費電力を最小限に抑えながら、多くのシステム機能を統合することができます。
  • LDOは新型イメージセンサの電力性能を上回り、高画質化を実現
  • システム設計者が厳しいノイズバジェットを達成できるように支援
  • 8つのディスクリートチャネルに代わる小型の統合電源ソリューションで、基板面積を削減
  • VOUT設定、シーケンス処理、リソースの構成により、複数のプロジェクト要件に対応し、再設計、調達、認定を削減
  • 電源シーケンス処理、故障信号、入力調整、グルーロジックなどの用途に応じた様々な機能および制御ロジックを作成可能
  • 独自のGUIベースの開発ソフトウェアにより、完全なグラフィカルな設計構成プロセスを実現