メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です
2240個のLUT、32本のGPIO、LVDSサポート、OTP/SPI構成を備えた低消費電力FPGAをコンパクトパッケージで提供し、スペース制約のあるデジタル設計に対応しています

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:LQFN
Pkg. Code:QV0040AB
Lead Count (#):40
Pkg. Dimensions (mm):5.0 x 5.0 0.4 pitch
Pitch (mm):0.4

環境及び輸出分類情報

Pb (Lead) Free
Moisture Sensitivity Level (MSL)
ECCN (US)
HTS (US)

製品スペック

Pkg. TypeLQFN
Lead Count (#)40
Temp. Range (°C)-40 to +85°C
BRAM (kbit)64
Configuration ModesSPI Controller, SPI Target, OTP
D Flip-flops (DFFs) (#)2240
Distributed Memory (kbit)10
GPIOs (#)32
LVDS Channels (#)3
Look-up Table (LUTs)2240
Memory TypeOTP
On-chip OscillatorYes
On-chip Oscillator Freq.50MHz / 3MHz
PLLs2
Pkg. Dimensions (mm)5.0 x 5.0 0.4 pitch
Sleep/Reset Mode Current (µA)77
Special FeaturesSleep Mode,Fast Route,Bitstream AES Decryption,Boot Control
Static State Iddc (µA)118
Vddc1.05 - 1.15
Vddio1.71 - 3.465
Vddio Domains (#)2

説明

SLG47920は一般的なFPGAアプリケーション向けの小型で低消費電力のデバイスです。 ユーザーはワンタイムプログラマブル(OTP)不揮発性メモリ(NVM)をプログラムするか、SPIインターフェース経由でビットストリームを提供することでFPGAコア、IOピン、マクロセルを構成し、回路設計を実現します。 この非常に多用途なデバイスは、幅広いFPGAアプリケーションを可能にします。