| CADモデル: | View CAD Model |
| Pkg. Type: | WLCSP |
| Pkg. Code: | |
| Lead Count (#): | 20 |
| Pkg. Dimensions (mm): | 1.85 x 1.64 0.35 pitch |
| Pitch (mm): |
| Pb (Lead) Free | |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | |
| ECCN (US) | |
| HTS (US) |
| Pkg. Type | WLCSP |
| Lead Count (#) | 20 |
| Temp. Range (°C) | -40 to +85°C |
| Assembly Location | TAIWAN |
| BRAM (kbit) | 32 |
| Configuration Modes | OTP, SPI Controller, SPI Target |
| D Flip-flops (DFFs) (#) | 1120 |
| Distributed Memory (kbit) | 5 |
| GPIOs (#) | 16 |
| LVDS Channels (#) | 0 |
| Look-up Table (LUTs) | 1120 |
| Memory Type | OTP |
| On-chip Oscillator | Yes |
| On-chip Oscillator Freq. | 50MHz |
| PLLs | 1 |
| Pkg. Dimensions (mm) | 1.85 x 1.64 0.35 pitch |
| Sleep/Reset Mode Current (µA) | 14 |
| Special Features | Sleep Mode |
| Static State Iddc (µA) | 52 |
| Vddc | 1.05 - 1.15 |
| Vddio | 1.71 - 3.465 |
| Vddio Domains (#) | 1 |
SLG47910V ForgeFPGAは、一般的なFPGAアプリケーション向けに小型で低消費電力のコンポーネントを提供します。 このデバイスを使用して、ワンタイムプログラマブル(OTP)不揮発性メモリ(NVM)をプログラムし、SLG47910Vの相互接続ロジック、IOピン、およびマクロセルを構成することにより、回路設計を行います。 この柔軟性の高いデバイスにより、さまざまなFPGAアプリケーションを非常に小型で低消費電力の集積回路内に設計できます。
このデバイスは、低密度FPGAの領域に革命をもたらしています。 SLG47910V ForgeFPGAは、堅牢で充実した機能セットと、低消費電力、低価格、無料で使いやすい開発ソフトウェアを組み合わせることで、だれでも手軽に低密度FPGAの開発をスタートできます。