メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)
GreenPAKプログラマブル・ミックスド・シグナル・マトリクス、VDD Range: 1.71-5.5V、17 GPIOs、4 ACMPs、I2C、ASM (8 States)、Dual Supply VDD2 Range: 0.95-1.98V

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:TQFN
Pkg. Code:
Lead Count (#):20
Pkg. Dimensions (mm):2.0 x 3.0
Pitch (mm):0.4

環境及び輸出分類情報

Moisture Sensitivity Level (MSL)1
Pb (Lead) FreeYes
ECCN (US)EAR99
HTS (US)8542.39.0090

製品スペック

Pkg. TypeTQFN
Lead Count (#)20
Carrier TypeTape & Reel
Moisture Sensitivity Level (MSL)1
Pb (Lead) FreeYes
Temp. Range (°C)-40 to +85°C
Assembly LocationTAIWAN
Wafer Fab LocationTAIWAN
# of Programable Delays (#)1
ACMP Channels (#)4
Additional FeaturesSupported in Go Configure™ Software Hub
CNT/DLY (Max) (#)7
D Flip-flops (DFFs) (#)8
GPIOs (#)17
InterfaceI2C
LUTs (Max) (#)17
Memory TypeOTP
Nominal VDD1.71 - 5.5
Oscillator TypeConf. OSC, Ring OSC
Pattern Generator1
Pipe Delay16-stage
Pitch (mm)0.4
Pkg. Dimensions (mm)2.0 x 3.0
Price (USD)$0.62105
Product CategoryDual Supply
Qty. per Reel (#)3000
Special FeaturesASM (8 states)
Temperature Sensor (ch) (#)1
VDD2 (V)0.95 - 1.98

説明

SLG47528 GreenPAK™プログラマブル・ミックスド・シグナル・マトリクスは、一般的に使用されるミックスド・シグナル機能用の小型で低消費電力のコンポーネントを提供します。 ユーザーは、ワンタイムプログラマブル(OTP)不揮発性メモリ(NVM)をプログラミングして、相互接続ロジック、IOピン、およびSLG47528のマクロセルを構成することにより、回路設計を実現します。 この汎用性の高いデバイスにより、様々なミックスド・シグナル機能を非常に小さく、低消費電力の単一集積回路内で設計することができます。