メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です
HVPAKプログラマブル・ミックスド・シグナル・マトリクス、VDD Range: 2.3-5.5V、10 GPIOs、2 ACMPs、I2C、Dual Half-Bridge Driver (26.4V、3A)

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:STQFN
Pkg. Code:KM
Lead Count (#):20
Pkg. Dimensions (mm):2.0 x 3.0
Pitch (mm):0.4

環境及び輸出分類情報

Moisture Sensitivity Level (MSL)1
Pb (Lead) FreeYes
ECCN (US)EAR99
HTS (US)8542.39.0090

製品スペック

Pkg. TypeSTQFN
Lead Count (#)20
Carrier TypeTape & Reel
Moisture Sensitivity Level (MSL)1
Pb (Lead) FreeYes
Temp. Range (°C)-40 to +85°C
Country of AssemblyTAIWAN
Country of Wafer FabricationTAIWAN
# of Programable Delays (#)1
ACMP Channels (#)2
Additional FeaturesSupported in Go Configure™ Software Hub
CNT/DLY (Max) (#)5
D Flip-flops (DFFs) (#)15
GPIOs (#)10
InterfaceI2C
LUTs (Max) (#)17
Longevity2037 9月
MOQ3000
Memory TypeOTP
Nominal VDD2.3 - 5.5
Oscillator TypeLF OSC, Ring OSC
Outputs (#)2
Pattern Generator1
Peak Output Current IPK (A)3
Pipe Delay16-stage
Pitch (mm)0.4
Pkg. Dimensions (mm)2.0 x 3.0
Price (USD)$0.94245
Qty. per Reel (#)3000
Special Features1x H-/2x Half-Bridge, 2x PWM, CCMP, Int&Diff Amp
Temperature Sensor (ch) (#)1
VDD2 (V)4.5 - 26.4

説明

このSLG47115は、ミックスド・シグナル・ロジックと高電圧Hブリッジ機能を2mm x 3mmの小型QFNパッケージに収めています。 ワンタイムプログラマブル(OTP)不揮発性メモリ(NVM)は、内部ロジック、I/Oピン、およびマクロセルの相互接続の形でユーザー定義のソリューションを保存します。

内蔵のHブリッジ/デュアルハーフブリッジ機能により、最大26.4Vの電圧で出力あたり最大3Aのさまざまな負荷を駆動できます。 SLG47115高度なPWMマクロセルは、異なるPWM周波数とデューティサイクルで複数のモータを駆動する機能を提供します。 小型サイズと組み合わせた低アイドル消費電流は、可能なアプリケーションの分野をさらに広げます。

この汎用性の高いデバイスにより、小型で熱効率の高いIC内で、さまざまなミックスドシグナル機能を高電圧機能とともに設計することができます。