メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)
アナログ機能を備えたGreenPAKプログラマブル・ミックスドシグナル・マトリクス、VDD Range: 2.3-5.5V、11 GPIOs、1 ACMPs、2 Op Amps、2 Rheostats、I2C

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:TQFN
Pkg. Code:
Lead Count (#):20
Pkg. Dimensions (mm):2.0 x 3.0
Pitch (mm):

環境及び輸出分類情報

ECCN (US)EAR99
HTS (US)8542.39.0090
Moisture Sensitivity Level (MSL)1
Pb (Lead) FreeYes

製品スペック

Pkg. TypeTQFN
Lead Count (#)20
Temp. Range (°C)-40 to +85°C
Country of AssemblyTAIWAN
Country of Wafer FabricationTAIWAN
# of Programable Delays (#)1
ACMP Channels (#)6
Additional FeaturesSupported in Go Configure™ Software Hub
CNT/DLY (Max) (#)5
Carrier TypeTape & Reel
D Flip-flops (DFFs) (#)16
GPIOs (#)11
InterfaceI2C
LUTs (Max) (#)16
Memory TypeOTP
Moisture Sensitivity Level (MSL)1
Nominal VDD2.3 - 5.5
Oscillator TypeLF OSC, Ring OSC
Pattern Generator1
Pb (Lead) FreeYes
Pkg. Dimensions (mm)2.0 x 3.0
Price (USD)$0.78856
Special Features2 Op Amps, 2x Rheostats, Analog Switch
Temperature Sensor (ch) (#)1

説明

このSLG47001は、一般的に使用されるアナログ信号処理およびミックスドシグナル機能用の小型で低消費電力のコンポーネントを提供します。 個々の調整可能なアナログ部品を設定可能なロジックと組み合わせて使用することで、最小限のコストでさまざまな機能を実現します。 ユーザーは、ワンタイム・プログラマブル(OTP)不揮発性メモリ(NVM)へ相互接続ロジック、IO ピン、マクロセルの設定情報をプログラミングすることで回路設計を実現します。