メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)
GreenPAKプログラマブル・ミックスドシグナルIC、VDD範囲:2.3~5.5V、28 GPIO、4 ACMP、I2C、ASM(12ステート)、デュアル電源 VDD2範囲:2.3~5.5V

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:TQFN
Pkg. Code:
Lead Count (#):32
Pkg. Dimensions (mm):4.0 x 4.0
Pitch (mm):

環境及び輸出分類情報

Moisture Sensitivity Level (MSL)1
ECCN (US)EAR99
HTS (US)8542.39.0090
Pb (Lead) FreeYes

製品スペック

Lead Count (#)32
Carrier TypeTape & Reel
Moisture Sensitivity Level (MSL)1
Temp. Range (°C)-40 to +85°C
Assembly LocationTAIWAN
Wafer Fab LocationTAIWAN
# of Programable Delays (#)1
ACMP Channels (#)4
Additional FeaturesSupported in Go Configure™ Software Hub
CNT/DLY (Max) (#)5
D Flip-flops (DFFs) (#)5
DCMP-
GPIOs (#)28
InterfaceI2C
LUTs (Max) (#)12
Longevity2033 5月
Memory TypeOTP
Nominal VDD2.3 - 5.5
Oscillator TypeRC OSC, LF OSC, Ring OSC, Crystal OSC
Pattern Generator1
Pb (Lead) FreeYes
Pipe Delay16-stage
Pkg. Dimensions (mm)4.0 x 4.0
Pkg. TypeTQFN
Price (USD)$1.01797
Product CategoryDual Supply, Asynchronous State Machine
Special FeaturesASM (12 states)
Temperature Sensor (ch) (#)1
VDD2 (V)2.3 - 5.5

説明

ルネサスのZero Static Power ASM(非同期ステートマシン)はフォールトトレラントを備え、広範囲の電圧で非常に低いレイテンシを維持しながら連続動作します。 SLG46880は一般的に使用される混合信号機能向けに、小型で低消費電力のコンポーネントを提供します。 ユーザーは、ワンタイムプログラマブル(OTP)不揮発性メモリ(NVM)をプログラミングして、相互接続ロジック、IOピン、およびSLG46880のマクロセルを構成することにより、回路設計を実現します。 この汎用性の高いデバイスにより、様々なミックスドシグナル機能を非常に小型・低消費電力な単一IC内で設計することができます。