| CADモデル: | View CAD Model |
| Pkg. Type: | STQFN |
| Pkg. Code: | |
| Lead Count (#): | 32 |
| Pkg. Dimensions (mm): | 4.0 x 4.0 |
| Pitch (mm): |
| Pb (Lead) Free | |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | |
| ECCN (US) | |
| HTS (US) |
| GPIOs (#) | 28 |
| ACMP Channels (#) | 4 |
| CNT/DLY (Max) (#) | 5 |
| D Flip-flops (DFFs) (#) | 5 |
| Pipe Delay | 16-stage |
| Interface | I2C |
| Memory Type | OTP |
| Pkg. Type | STQFN |
| Lead Count (#) | 32 |
| Pkg. Dimensions (mm) | 4.0 x 4.0 |
| Temp. Range (°C) | -40 to +125°C |
| # of Programable Delays (#) | 1 |
| Assembly Location | CHINA, TAIWAN |
| Longevity | 2033 5月 |
| Look-up Table (LUTs) | 12 |
| Nominal VDD | 2.3 - 5.5 |
| Oscillator Type | RC OSC, LF OSC, Ring OSC, Crystal OSC |
| Price (USD) | $1.13894 |
| Product Category | Dual Supply, Asynchronous State Machine, Extended Temperature Range |
| Special Features | ASM (12 states) |
| Temperature Sensor (ch) (#) | 1 |
| VDD2 (V) | 2.3 - 5.5 |
GreenPAK製品ファミリは、ルネサス独自のゼロスタティックパワーASM(非同期ステートマシン)に基づいています。 このマシンはフォールトトレラントであり、非常に低い遅延で広い電圧範囲で連続的に動作します。 SLG46880-Eは、一般的に使用されるミックスドシグナル機能用の小型で低電力のコンポーネントを提供します。 ユーザーは、SLG46880-Eの相互接続ロジック、IOピン、およびマクロセルを構成するためにワンタイム不揮発性メモリ(NVM)をプログラムすることにより、回路設計を作成します。 この汎用性の高いデバイスにより、様々なミックスドシグナル機能を非常に小さく、低消費電力の単一集積回路内で設計することができます。