| CADモデル: | View CAD Model |
| Pkg. Type: | TQFN |
| Pkg. Code: | |
| Lead Count (#): | 32 |
| Pkg. Dimensions (mm): | 5.0 x 5.0 |
| Pitch (mm): |
| ECCN (US) | EAR99 |
| HTS (US) | 8542.39.0090 |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 |
| Pb (Lead) Free | Yes |
| Lead Count (#) | 32 |
| Temp. Range (°C) | -40 to +125°C |
| Assembly Location | TAIWAN |
| Wafer Fab Location | TAIWAN |
| # of Programable Delays (#) | 1 |
| ACMP Channels (#) | 4 |
| Additional Features | Supported in Go Configure™ Software Hub |
| Automotive Rating | AEC-Q100 (Grade 1) |
| CNT/DLY (Max) (#) | 5 |
| Carrier Type | Tape & Reel |
| D Flip-flops (DFFs) (#) | 5 |
| GPIOs (#) | 28 |
| Interface | I2C |
| LUTs (Max) (#) | 12 |
| Longevity | 2038 3月 |
| Memory Type | OTP |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 |
| Nominal VDD | 2.3 - 5.5 |
| Oscillator Type | RC OSC, LF OSC, Ring OSC, Crystal OSC |
| Pattern Generator | 1 |
| Pb (Lead) Free | Yes |
| Pipe Delay | 16-stage |
| Pkg. Dimensions (mm) | 5.0 x 5.0 |
| Pkg. Type | TQFN |
| Price (USD) | $1.77964 |
| Product Category | Dual Supply, Automotive, Extended Temperature Range |
| Special Features | ASM (12 states) |
| Temperature Sensor (ch) (#) | 1 |
| VDD2 (V) | 2.3 - 5.5 |
ルネサスのZero Static Power ASM(非同期ステートマシン)はフォールトトレラントを備え、広範囲の電圧で非常に低いレイテンシを維持しながら連続動作します。 SLG46880-Aは一般的に使用される混合信号機能向けに、小型で低消費電力のコンポーネントを提供します。 ユーザーは、ワンタイムプログラマブル(OTP)不揮発性メモリ(NVM)をプログラミングして、相互接続ロジック、IOピン、およびSLG46880-Aのマクロセルを構成することにより、回路設計を実現します。 この汎用性の高いデバイスにより、様々なミックスドシグナル機能を非常に小型・低消費電力な単一IC内で設計することができます。