| CADモデル: | View CAD Model |
| Pkg. Type: | TSSOP |
| Pkg. Code: | |
| Lead Count (#): | 20 |
| Pkg. Dimensions (mm): | 6.5 x 6.4 |
| Pitch (mm): | 0.65 |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 |
| Pb (Lead) Free | Yes |
| ECCN (US) | EAR99 |
| HTS (US) | 8542.39.0090 |
| Lead Count (#) | 20 |
| Carrier Type | Tape & Reel |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 |
| Pb (Lead) Free | Yes |
| Temp. Range (°C) | -40 to +105°C |
| Country of Assembly | TAIWAN |
| Country of Wafer Fabrication | TAIWAN |
| # of Programable Delays (#) | 1 |
| ACMP Channels (#) | 4 |
| Additional Features | Supported in Go Configure™ Software Hub |
| Automotive Rating | AEC-Q100 (Grade 2) |
| CNT/DLY (Max) (#) | 8 |
| D Flip-flops (DFFs) (#) | 17 |
| DCMP | - |
| GPIOs (#) | 17 |
| Interface | I2C |
| LUTs (Max) (#) | 19 |
| Longevity | 2035 1月 |
| MOQ | 4000 |
| Memory Type | MTP |
| Nominal VDD | 2.3 - 5.5 |
| Oscillator Type | RC OSC, LF OSC, Ring OSC |
| Pattern Generator | 1 |
| Pipe Delay | 16-stage |
| Pitch (mm) | 0.65 |
| Pkg. Dimensions (mm) | 6.5 x 6.4 |
| Pkg. Type | TSSOP |
| Price (USD) | $3.12 |
| Qty. per Reel (#) | 4000 |
| Temperature Sensor (ch) (#) | 1 |
| VDD2 (V) | 1.71 - 5.5 |
SLG46827-Aは一般的に使用される混合信号機能向けに、小型で低消費電力の部品を提供します。 ユーザーは複数回の不揮発性メモリ(NVM)をプログラミングすることで回路設計を行い、SLG46826のインターコネクトロジック、I/O ピン、マクロセルを設定することができます。 この汎用性の高いデバイスにより、様々な混合信号機能を非常に小さく、低消費電力の単一集積回路内で設計することができます。