メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)
GreenPAKプログラマブル・ミックスド・シグナル・マトリクス 温度範囲拡張品、VDD Range: 2.3-5.5V、17 GPIOs、4 ACMPs、I2C、Dual Supply VDD2 Range: 1.71-5.5V

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:TQFN
Pkg. Code:
Lead Count (#):20
Pkg. Dimensions (mm):2.0 x 3.0
Pitch (mm):0.4

環境及び輸出分類情報

Pb (Lead) FreeYes
ECCN (US)EAR99
HTS (US)8542.39.0090
Moisture Sensitivity Level (MSL)1

製品スペック

Pkg. TypeTQFN
Lead Count (#)20
Carrier TypeTape & Reel
Pb (Lead) FreeYes
Temp. Range (°C)-40 to +105°C
Country of AssemblyCHINA, TAIWAN
Country of Wafer FabricationTAIWAN
# of Programable Delays (#)1
ACMP Channels (#)4
Additional FeaturesSupported in Go Configure™ Software Hub
CNT/DLY (Max) (#)8
D Flip-flops (DFFs) (#)17
GPIOs (#)17
InterfaceI2C
Longevity2038 5月
Look-up Table (LUTs)19
Memory TypeMTP
Moisture Sensitivity Level (MSL)1
Nominal VDD2.3 - 5.5
Oscillator TypeRC OSC, LF OSC, Ring OSC
Pattern Generator1
Pipe Delay16-stage
Pitch (mm)0.4
Pkg. Dimensions (mm)2.0 x 3.0
Price (USD)$1.07497
Product CategoryDual Supply, In-System Programmability, Extended Temperature Range
Qty. per Reel (#)3000
Temperature Sensor (ch) (#)1
VDD2 (V)1.71 - 5.5

説明

SLG46826-EVは、一般的に使用されるミックスド・シグナル機能用の小型で低消費電力の部品を提供します。 ユーザーは、マルチタイム不揮発性メモリ(NVM)をプログラミングして、SLG46826-EVの相互接続ロジック、IOピン、およびマクロセルを構成することにより、回路設計を実現します。 デュアル電源により、デバイスは2つの独立した電圧ドメインを柔軟に接続できます。 この汎用性の高いデバイスにより、様々なミックスド・シグナル機能を非常に小さく、低消費電力の単一集積回路内で設計することができます。