メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です
車載用GreenPAKプログラマブル・ミックスドシグナルIC(グレード1)、VDD範囲:1.71~5V、18 GPIO、6 ACMP、ADC(8ビット、SAR)、SPI

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:TQFN
Pkg. Code:
Lead Count (#):20
Pkg. Dimensions (mm):3.5 x 3.5
Pitch (mm):

環境及び輸出分類情報

ECCN (US)EAR99
HTS (US)8542.39.0090
Moisture Sensitivity Level (MSL)1
Pb (Lead) FreeYes

製品スペック

Lead Count (#)20
Temp. Range (°C)-40 to +125°C
Country of AssemblyTAIWAN
Country of Wafer FabricationTAIWAN
# of Programable Delays (#)2
ACMP Channels (#)6
Additional FeaturesSupported in Go Configure™ Software Hub
ApplicationMotor Control
Automotive RatingAEC-Q100 (Grade 1)
CNT/DLY (Max) (#)10
Carrier TypeTape & Reel
D Flip-flops (DFFs) (#)12
DCMP3
DCMP/PWM3
GPIOs (#)18
InterfaceSPI
LUTs (Max) (#)26
Longevity2038 2月
Memory TypeOTP
Moisture Sensitivity Level (MSL)1
Nominal VDD1.71 - 5
Oscillator TypeRC OSC, LF OSC, Ring OSC
Pattern Generator1
Pb (Lead) FreeYes
Pipe Delay2x 16-stage
Pkg. Dimensions (mm)3.5 x 3.5
Pkg. TypeTQFN
Special Features2x DAC, 3x PWM, ADC (8-bit SAR)

説明

SLG46625-Aは一般的に使用される混合信号機能向けに、小型で低消費電力のコンポーネントを提供します。 ユーザーは、ワンタイムプログラマブル(OTP)不揮発性メモリ(NVM)をプログラミングして、相互接続ロジック、IOピン、およびSLG46625-Aのマクロセルを構成することにより、回路設計を実現します。 この汎用性の高いデバイスにより、様々なミックスドシグナル機能を非常に小型・低消費電力のAEC-Q100認定集積回路内で設計することができます。