メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)
Automotive GreenPAKプログラマブル・ミックスドシグナル・マトリックス、非同期ステートマシン(8ステート)とデュアル電源(1.71~5.5VDDレンジ)、17個のGPIO付き

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:TQFN
Pkg. Code:
Lead Count (#):20
Pkg. Dimensions (mm):4.0 x 4.0
Pitch (mm):

環境及び輸出分類情報

Moisture Sensitivity Level (MSL)1
ECCN (US)EAR99
HTS (US)8542.39.0090
Pb (Lead) FreeYes

製品スペック

Lead Count (#)20
Carrier TypeTape & Reel
Moisture Sensitivity Level (MSL)1
Temp. Range (°C)-40 to +125°C
Assembly LocationTAIWAN
Wafer Fab LocationTAIWAN
# of Programable Delays (#)1
ACMP Channels (#)4
Additional FeaturesSupported in Go Configure™ Software Hub
Automotive RatingAEC-Q100 (Grade 1)
CNT/DLY (Max) (#)7
D Flip-flops (DFFs) (#)8
DCMP-
GPIOs (#)17
InterfaceI2C
LUTs (Max) (#)17
Longevity2045 3月
Memory TypeOTP
Nominal VDD1.71 - 5.5
Oscillator TypeConf. OSC, RC OSC
Pattern Generator1
Pb (Lead) FreeYes
Pipe Delay16-stage
Pkg. Dimensions (mm)4.0 x 4.0
Pkg. TypeTQFN
Price (USD)$1.76103
Product CategoryDual Supply, Asynchronous State Machine, Automotive, Extended Temperature Range
Special FeaturesASM (8 states)
Temperature Sensor (ch) (#)1
VDD2 (V)1.71 - 5.5

説明

SLG46538-Aプログラマブル・ミックスドシグナル・マトリックス(非同期ステートマシンとデュアル電源付き)は、一般的に使用されるミックスドシグナル機能用の小型で低消費電力のコンポーネントを提供します。 ユーザは、ワンタイムプログラマブル(OTP)不揮発性メモリ(NVM)へSLG46538-Aの相互接続ロジック、I/Oピン、マクロセルの設定情報をプログラミングすることで回路設計を実現します。 この汎用性の高いデバイスにより、様々なミックスドシグナル機能を非常に小さく、低消費電力の単一集積回路内で設計することができます。

SLG46538-Aの追加電源(VDD2)により、同一設計内で2つの独立した電圧領域のインタフェースを実現することができます。 各電源専用のピンは、入力、出力、またはその両方として構成でき、内部ロジックによって動的に制御され、VDDとVDD2の両方の電圧領域で動作します。 利用可能なマクロセルを使用することで、両方の領域にまたがるミックスドシグナル機能の実装や、High→Low、Low→Highの両方向のレベル変換のパススルーが可能です。