メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)
GreenPAKプログラマブル・ミックスド・シグナル・マトリクス温度範囲拡張品、VDD Range: 1.71-5.5V、12 GPIOs、3 ACMPs、I2C、ASM (8 States)

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:TQFN
Pkg. Code:
Lead Count (#):14
Pkg. Dimensions (mm):2.0 x 2.2
Pitch (mm):

環境及び輸出分類情報

Pb (Lead) FreeYes
ECCN (US)EAR99
HTS (US)8542.39.0090
Moisture Sensitivity Level (MSL)

製品スペック

Pkg. TypeTQFN
Lead Count (#)14
Pb (Lead) FreeYes
Temp. Range (°C)-40 to +105°C
Assembly LocationTAIWAN
Wafer Fab LocationTAIWAN
# of Programable Delays (#)1
ACMP Channels (#)3
Additional FeaturesSupported in Go Configure™ Software Hub
CNT/DLY (Max) (#)7
Carrier TypeTape & Reel
D Flip-flops (DFFs) (#)8
GPIOs (#)12
InterfaceI2C
LUTs (Max) (#)17
Longevity2036 12月
Look-up Table (LUTs)17
Memory TypeOTP
Nominal VDD1.71 - 5.5
Oscillator TypeConf. OSC, RC OSC
Pattern Generator1
Pipe Delay16-stage
Pkg. Dimensions (mm)2.0 x 2.2
Price (USD)$0.59278
Product CategoryAsynchronous State Machine, Extended Temperature Range
Special FeaturesASM (8 states)

説明

SLG46534-EVは一般的に使用されるミックスド・シグナル機能向けに、小型で低消費電力の部品を提供します。ユーザは、SLG46534-EVの相互接続ロジック、IOピン、マクロセルを設定するために、ワンタイムの不揮発性メモリ(NVM)をプログラミングして回路設計を行います。この汎用性の高いデバイスにより、様々なミックスド・シグナル機能を非常に小さく、低消費電力の単一集積回路内で設計することができます。