概要
説明
The SLG46108-EV provides a small, low power component for commonly used mixed-signal functions. The user creates their circuit design by programming the one-time programmable (OTP) non-volatile memory (NVM) to configure the interconnect logic, the IO pins, and the macrocells of the SLG46108-EV. This highly versatile device allows a wide variety of mixed-signal functions to be designed within a very small, low power single integrated circuit.
特長
- Logic and mixed-signal circuits
- Highly versatile macrocells
- Four combinatorial Look-Up Tables (LUTs)
- Two 2-bit LUTs
- Two 3-bit LUTs
- Seven combination function macrocell
- Two selectable D Flip-Flop/Latches (DFF) or 2-bit LUTs
- Two selectable D Flip-Flop/Latches (DFF) or 3-bit LUTs
- One selectable Pipe Delay or 3-bit LUT
- Pipe Delay – 8 stage/2 output
- One selectable counter/delay (CNT/DLY) or 4-bit LUT
- One programmable delay/deglitch filter
- Three 8-bit counter/delay generators (CNT/DLY) with external clock/reset
- RC oscillator (RC OSC)
- Power-on reset (POR)
- 1.8V (±5%) to 5V (±10%) supply
- Operating temperature range: -40 °C to 105 °C
- RoHS-compliant/Halogen-free
- Pb-free 8-pin STQFN: 1.0mm x 1.2mm x 0.55mm, 0.4mm pitch
製品比較
アプリケーション
設計・開発
ソフトウェア/ツール
ソフトウェア/ツール
Software title
|
Software type
|
会社名
|
---|---|---|
Go Configureソフトウェアハブ Go Configure Software Hubは、GreenPAK構成可能なミックスド・シグナル・マトリクスやForgeFPGA™デバイスなど、さまざまな製品の開発サポートを提供します。
|
Software Package | ルネサス |
1件
|
ボード&キット
GreenPAK SLG46108-EV Development Kit with Socket Adapter
The SLG46108EV-SKT is a socket adapter kit for use with the SLG4DVKADV GreenPAK Advanced Development Board or SLG4DVKLITE GreenPAK Lite Development Board. The SLG46108EV-SKT kit includes the SLG4SA8-10x12 socket adapter and 50 SLG46108-EV GreenPAK programmable mixed-signal matrix IC samples.
Used...
GreenPAK先行開発ボード
GreenPAK先行開発ボードは、SLG46xxxX-SKT/SLG47xxxV-SKTソケットキットと使用することで、GreenPAKデバイスのプログラミング、エミュレーション、およびテスト機能など全てを提供します。
GreenPAK Designerソフトウェア( Go Configure™ Software Hubに組み込まれている)と連携して動作し、設計者は次のことが可能になります...
このボードをリモートでテストする
GreenPAK Lite開発ボード
GreenPAK Lite開発ボードは、 Go Configure™ソフトウェアハブとペアで動作し、GreenPAKデバイスのプログラミング、エミュレーション、およびテストなど全ての機能を提供します。 ボードの機能は、ルネサスのRX66T MCUによって提供されます。
モデル
ECADモデル
SamacSysの回路図シンボル、PCBフットプリント、および3D CADモデルは、製品オプションテーブルのCADモデルリンクをクリックすることで参照できます。シンボルまたはモデルが対応していない場合は、SamacSysに直接リクエスト可能です。

製品選択
適用されたフィルター