メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)
32 ビットマイクロコントローラ

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:HFBGA
Pkg. Code:pkg_6852
Lead Count (#):436
Pkg. Dimensions (mm):19 x 19 x 2.6
Pitch (mm):0.8

環境及び輸出分類情報

Moisture Sensitivity Level (MSL)3
RoHS (R8A77850BADBGNV#G0)英語日本語
Pb (Lead) FreeYes
ECCN (US)
HTS (US)

製品スペック

CPUSH-4A
Bit Size32
Program Memory (KB)0
Data Flash (KB)0
RAM (KB)152
Lead Count (#)436
Supply Voltage (V)3 - 3.6
Operating Freq (Max) (MHz)600
I/O Ports111
Timer32-bit x 6-ch
DMAYes
EthernetNo
RTCNo
LVD or PVDNo
Human Machine InterfaceDisplay Function
Temp. Range (°C)-40 to +85
Moisture Sensitivity Level (MSL)3
Family NameSuperH
Lead CompliantNo
Length (mm)19
MOQ420
Pb (Lead) FreeYes
Pkg. Dimensions (mm)19 x 19 x 2.6
Pkg. TypeHFBGA
Tape & ReelNo
Thickness (mm)2.6
Width (mm)19

説明

高性能な外部表示用デバイス を接続する場合、汎用バスであるPCIバスとの接続のために、PCIバスコントローラを内蔵しています。また、高性能ASICなどとの接続のために、 PCIバスではなく、64ビット幅のローカルバスで接続する事も可能です。 また、SH7785は、 DMAコントローラ、シリアルインタフェース、タイマ、シリアルサウンドインタフェース、オーディオコーデックインタフェース、マルチメディアカードインタフェースなどの各種周辺機能を内蔵しています。