メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です
32 ビットマイクロコントローラ

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:HFBGA
Pkg. Code:pkg_6852
Lead Count (#):436
Pkg. Dimensions (mm):19 x 19 x 2.6
Pitch (mm):0.8

環境及び輸出分類情報

Pb (Lead) Free
Moisture Sensitivity Level (MSL)
ECCN (US)
HTS (US)

製品スペック

CPUSH-4A
Bit Size32
Lead Count (#)436
Operating Freq (Max) (MHz)600
CAN (ch)0
Timer32-bit x 6-ch
DMANo
EthernetNo
RTCNo
LVD or PVDNo
Temp. Range (°C)-40 to +85°C
Family NameSuperH
Length (mm)19
Pkg. Dimensions (mm)19 x 19 x 2.6
Width (mm)19

説明

高性能な外部表示用デバイス を接続する場合、汎用バスであるPCIバスとの接続のために、PCIバスコントローラを内蔵しています。また、高性能ASICなどとの接続のために、 PCIバスではなく、64ビット幅のローカルバスで接続する事も可能です。 また、SH7785は、 DMAコントローラ、シリアルインタフェース、タイマ、シリアルサウンドインタフェース、オーディオコーデックインタフェース、マルチメディアカードインタフェースなどの各種周辺機能を内蔵しています。