| CADモデル: | View CAD Model |
| Pkg. Type: | FBGA |
| Pkg. Code: | pkg_1185 |
| Lead Count (#): | 449 |
| Pkg. Dimensions (mm): | 21 x 21 x 1.9 |
| Pitch (mm): |
| RoHS (R8A77800BNBGV) | 英語日本語 |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | |
| Pb (Lead) Free | Yes |
| ECCN (US) | |
| HTS (US) |
| CPU | SH-4A |
| Bit Size | 32 |
| Program Memory (KB) | 0 |
| Data Flash (KB) | 0 |
| RAM (KB) | 16 |
| Lead Count (#) | 449 |
| Supply Voltage (V) | 3 - 3.6 |
| Operating Freq (Max) (MHz) | 400 |
| I/O Ports | 83 |
| Timer | 16-bit x 4-ch, 32-bit x 6-ch |
| DMA | Yes |
| Ethernet | No |
| RTC | Yes |
| LVD or PVD | No |
| Temp. Range (°C) | -20 to +75 |
| Family Name | SuperH |
| Lead Compliant | No |
| Length (mm) | 21 |
| MOQ | 1 |
| Pb (Lead) Free | Yes |
| Pkg. Dimensions (mm) | 21 x 21 x 1.9 |
| Pkg. Type | FBGA |
| Price (USD) | $84.85267 |
| Tape & Reel | No |
| Thickness (mm) | 1.9 |
| Width (mm) | 21 |
キャッシュメモリは、4ウェイ のセットアソシアティブ方式で、命令用、データ用にそれぞれ、32Kバイトずつを内蔵します。PCIバスコントローラを内蔵しているので、PCIインタ フェースのLSIを33MHzまたは66MHzで使用できます。DDRタイプのSDRAM、PCIバス、SRAMやFlashメモリと接続するローカルバ スという3種類の32ビットバスを採用しています。 またSH7780は、 DMAコントローラ、シリアルインタフェース、リアルタイムクロック、タイマ、シリアルサウンドインタフェース、オーディオコーデックインタフェース、マルチメディアカードインタフェースなどの各種周辺機能 を内蔵しています。