メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です
32 ビットマイクロコントローラ

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:FBGA
Pkg. Code:pkg_1185
Lead Count (#):449
Pkg. Dimensions (mm):21 x 21 x 1.9
Pitch (mm):

環境及び輸出分類情報

RoHS (R8A77800BDBGGV)英語日本語
Moisture Sensitivity Level (MSL)3
Pb (Lead) FreeYes
ECCN (US)
HTS (US)

製品スペック

CPUSH-4A
Bit Size32
Program Memory (KB)0
Data Flash (KB)0
RAM (KB)16
Lead Count (#)449
Supply Voltage (V)3 - 3.6
Operating Freq (Max) (MHz)400
I/O Ports83
Timer16-bit x 4-ch, 32-bit x 6-ch
DMAYes
EthernetNo
RTCYes
LVD or PVDNo
Temp. Range (°C)-40 to +85
Family NameSuperH
Lead CompliantNo
Length (mm)21
MOQ540
Moisture Sensitivity Level (MSL)3
Pb (Lead) FreeYes
Pkg. Dimensions (mm)21 x 21 x 1.9
Pkg. TypeFBGA
Tape & ReelNo
Thickness (mm)1.9
Width (mm)21

説明

キャッシュメモリは、4ウェイ のセットアソシアティブ方式で、命令用、データ用にそれぞれ、32Kバイトずつを内蔵します。PCIバスコントローラを内蔵しているので、PCIインタ フェースのLSIを33MHzまたは66MHzで使用できます。DDRタイプのSDRAM、PCIバス、SRAMやFlashメモリと接続するローカルバ スという3種類の32ビットバスを採用しています。 またSH7780は、 DMAコントローラ、シリアルインタフェース、リアルタイムクロック、タイマ、シリアルサウンドインタフェース、オーディオコーデックインタフェース、マルチメディアカードインタフェースなどの各種周辺機能 を内蔵しています。